• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Kodirani senzorji RFID zagotavljajo največjo stopnjo zaščite

Kodirani senzorji RFID zagotavljajo največjo stopnjo zaščite

Edinstveno kodiranje aktuatorja preprečuje »preslepitev« npr. vrat – zaporedno je mogoče priključiti do 32 senzorjev

  • Edinstveno kodiranje aktuatorja preprečuje posege
  • Priključite do 32 senzorjev zaporedno, varnostna celovitost pa bo ostala na enaki ravni
  • Utripajoče lučke LED za spremljanje območja zaznavanja
  • Programirajte senzor kolikokrat želite in s tem zagotovite preprosto namestitev
  • Ustreza opisu novega vmesnika CB24I od ZVEI

Preventivno vzdrževanje
Senzorji lahko prikazujejo izklopno delovanje senzorja neposredno z uporabo zaslona LED, če aktuator počasi zapusti območje zaznavanja. To pomeni, da se lahko npr. vrata in aktuator idealno povežeta in se s tem doseže daljši čas neprekinjenega delovanja stroja. Ustrezajo zahtevam ISO 13849-1 in IEC 62061. Tudi če je 32 senzorjev priključenih zaporedno, se ohrani največja stopnja varnosti.

Brezstično spremljanje vrat
Brezstični senzorji RFID omogočajo zanesljivo spremljanje stanja vrat brez kakršne koli obrabe.

Varna priključitev
S senzorji kot podsistemi je mogoče vključiti varnostne funkcijo do standarda PL e skladno z ISO 13849-1 ali SILCL 3 skladno z IEC 62061. Ta varnostna klasifikacija senzorjev je na voljo na spletnem mestu družbe ifm za prenos v knjižnici skladno s standardnim listom VDMA 66413, npr. SISTEMA.

Preventivno vzdrževanje
Senzorji omogočajo prikaz negotovih stanj senzorja neposredno na mestu uporabe z uporabo zaslona LED, če aktuator ni več dovolj blizu senzorja.