- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Cilindrični senzorji s C-režo z robustnim pritrdilom
Cilindrični senzorji s C-režo z robustnim pritrdilom
Senzorji, ki so preprosti za nameščanje, z vzdržljivo elektronsko celico GMR – poravnana namestitev
- Senzor za preprosto nameščanje v C-reže
- Robustno pritrjevanje na konec ohišja za dobro sprostitev kabla
- Različice priključnih in preklopnih izhodov za kakršno koli uporabo
- Elektronska merilna celica GMR za dolgo življenjsko dobo senzorja
- Zdaj na voljo tudi kot 2-žična različica za krmilnike PLC PNP ali NPN
Poravnano v C-reži
Cilindrični senzor je mogoče uporabiti za običajne C-reže, npr. za SMC. Njegova višina le 5 mm omogoča poravnano namestitev. Zlasti ta proizvajalec cilindra zahteva nameščanje v režo in pogosto 2-žično povezavo.
Dolga življenjska doba
Funkcija senzorja brez stika in skoraj brez obrabe. Njihova življenjska doba je precej daljša od življenjske dobe običajnih kontaktov reed. S celico GMR (zelo magnetno odporna) senzor zaznava magnet na batu prek aluminijaste stene cilindra. S tem se prihranijo draga popravila in časi ustavitve.