1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Sistemi za mobilne stroje
  4. Modularni mini krmilnik z visokotokovnimi relejnimi izhodi

Modularni mini krmilnik z visokotokovnimi relejnimi izhodi

Upravljanje porabe energije v premičnih vozilih

  • Zelo zmogljivi, zaščiteni relejni izhodi z diagnostično funkcijo
  • Priključitev senzorjev in aktuatorjev brez dodatnega zunanjega ožičenja
  • Zmogljivi vmesniki CAN za različna komunikacijska opravila
  • Preprosta namestitev zaradi prilagojenega mehanskega koncepta ecomatmobile Basic
  • Programirljiv za IEC 61131-3 s CODESYS

ecomat mobile  Basic
Zahteve za nadzorna opravila se pri veliko majhnih in kompaktnih mobilnih aplikacijah povečujejo. Povečuje se povpraševanje za stroškovno optimizirane, modularne mini krmilnike za mobilno uporabo.
Podjetje ifm nudi ecomatmobile Basic, ki je sestavljen iz komponent BasicRelay, BasicController in BasicDisplay, ki so medsebojno prilagojeni. Družino krmilnikov BasicController zdaj dopolnjuje rele krmilnika BasicController. Njegova posebna funkcija je sestavljena iz šestih zaščitenih močnostnih relejnih izhodov z zmožnostjo diagnostike za napajanje visokotkovnih porabnikov v premičnih strojih. Poleg tega ima večfunkcijske digitalne in analogne vhode, ki jih je mogoče konfigurirati prek aplikacije programske opreme. Rele krmilnika BasicController je prosto programirljiv prek programske opreme CODESYS, združljive z IEC61131-3.