1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Programska oprema
  4. Nastavitev parametrov VI-povezave prek glavne enote

Nastavitev parametrov VI-povezave prek glavne enote

Programska oprema za nastavitev parametrov LR DEVICE prek glavne enote z VI-povezavo

  • Preprosto in hitro nastavljanje parametrov glavne enote z VI-povezavo
  • Jasen prikaz
  • Preprosta in hitra nastavitev parametrov naprave (priključitev od točke do več točk)
  • Prenosljive skupine parametrov

Funkcije

  • Nastavitev parametrov s povezavo in brez povezave
  • Podpira vse naprave z VI-povezavo
  • Opis programske opreme in parametrov v vseh podprtih jezikih
  • Besedila vseh vsebin parametrov s podrobnim opisom
  • Parametri so povezani v skupine glede na temo
  • Nastavitev parametrov glavne enote z VI-povezavo (serija AL11XX)
  • Podpira najnovejše naprave družbe ifm z VI-povezavo
  • Podpira sprožilnike z VI-povezavo
  • Nastavitev parametrov naprave prek omrežja

Koristi za stranko

  • Optimizirano s pomočjo grafične vizualizacije procesnih vrednosti
  • Skrajšan čas namestitve
  • Optimiziran postopek zamenjave naprave
  • Snemanje skupin parametrov brez uporabe papirja

Grafični prikaz procesnih vrednosti

  • Medsebojna grafična primerjava procesnih vrednosti in primerjava s preklopnimi izhodi
  • Preprost, jasen prikaz procesnih vrednosti
  • Izvoz procesnih vrednosti v preglednico

Dokumentacija in arhiviranje

  • Shranjevanje/nalaganje skupin parametrov
  • Arhivske skupine parametrov kot datoteka PDF

Zaznavanje naprave

  • Samodejno prepoznavanje priključenih glavnih enot senzorjev in sprožilnikov z VI-povezavo
  • Samodejno prepoznavanje senzorjev podjetja ifm z VI-povezavo
  • Prikaz značilnih vrednosti senzorja
  • Shranjevanje prenosa pravilnih parametrov s prepoznavanjem nezdružljivih naprav
  • Posebej preprosto dodajanje novih in posodobljenih datotek IODD

Funkcije

  • Nastavitev parametrov glavnih enot in naprav z VI-povezavo prek omrežja
  • Sočasno pisanje parametrov v več naprav
  • Pomožna besedila in mejne vrednosti podpirajo vnos parametrov v fazi vnašanja
  • Zanesljivo delovanje z zaznavanjem naprav in obnovitvijo privzetih vrednosti
  • Prikaz kakovosti komunikacije z VI-povezavo
  • Ustvarjanje in prikaz identifikacije opreme (značka, specifična za vrsto uporabe)
  • Dodajanje in posodabljanje obstoječih datotek IODD podjetja ifm s klikom miške

*) če je na voljo internetna povezava

Dodatna obdelava vrednosti senzorja s prosto prilagodljivimi moduli LINERECORDER
Okvir programske opreme INERECORDER zapre informacijski krogotok od signala senzorja do sveta sistemov ME in rešitev ERP (npr. SAP).

Sistemske zahteve:

  • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
  • CPU Intel Dual Core 2,0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB prostora na trdem disku
  • Spletni brskalnik
    Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge