1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji za kontrolo pomikov
  4. Sistem vrednotenja in prikaz za analogne signale

Sistem vrednotenja in prikaz za analogne signale

Decentralizirani zaslon, predobdelava in pretvorba analognih signalov

  • Mini zaslon za spremljanje vrednosti
  • Jasno viden zaslon s spremembo barve rdeča/zelena
  • Kompaktna zasnova s stopnjo zaščite IP 67.
  • Nastavitev parametrov prek VI-povezave
  • Pretvorba analognih izmerjenih vrednosti v komunikacijo z VI-povezavo

Analogni signali v hipu
Kompaktno priključno enoto preprosto vstavite v priključni kabel analognega senzorja (4...20 mA). Ta lokalno prikazuje izmerjene vrednosti. Uporabnik lahko nastavi točko preklopa ali omejitev, na kateri se izhod tranzistorja preklopi. Sprememba barve (rdeča/zelena) zaslona to nezmotljivo prikaže. Kritična stanja procesov ali težav med delovanjem so zanesljivo prikazana.

Pretvornik za Industry 4.0
Posebna funkcija je pretvorba signalov: Zaslon z mejnimi vrednostmi pretvarja analogne signale v digitalne signale VI-povezave. Danes so potrebni v skoraj vseh sodobnih industrijskih okoljih in za uporabo v Industry 4.0.