1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji za kontrolo pomikov
  4. Sistem vrednotenja impulzov z zaslonom na dotik

Sistem vrednotenja impulzov z zaslonom na dotik

Večfunkcijski zaslon: hitrost, čas, števec

  • Jasno čitljivi zaslon
  • 4 preklopni izhodi in/ali analogni izhod (V ali mA)
  • Vhodna frekvenca 250 kHz
  • Vhodi PNP, NPN ali NAMUR
  • Zaslon na dotik in jasno besedilo za intuitivno uporabo

Raznovrstno vrednotenje impulzov
Večfunkcijski zaslon prikazuje različne izmerjene vrednosti v industrijski avtomatizaciji. Uporablja princip intervalnega merjenja za obdelavo
vhodnih impulzov. Faktor tehtanja omogoča (vrtilno) hitrost in čas obdelave itd., ki jih je mogoče izračunati, prikazati in pretvoriti v analogni
signal. Enota lahko tudi deluje kot števec ali industrijski časovnik.

Visoka zmogljivost
Pet različnih načinov delovanja, izbirni analogni in preklopni izhodi ter priročni zaslon naredijo večfunkcijski sistem vrednotenja primeren za različne vrste uporabe v industrijski avtomatizaciji.