1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji za kontrolo pomikov
  4. Programirljiv inkrementalni kodirnik z VI-povezavo

Programirljiv inkrementalni kodirnik z VI-povezavo

Brezkompromisno zmanjšuje zaloge

  • Prilagodljiv: Ločljivost 2...10.000 prosto programirljiva
  • Preprost: Stopnjo signala je mogoče nastaviti v logičnem krmilniku TTL ali HTL
  • Univerzalen: Priključek M12 ali radialni ali osni vhod za kabel
  • Standardno nameščanje: Zasnova s trdna cevjo (sponka/sinhronizacijska prirobnica) ali z votlo cevjo
  • Komunikativen: Prenos procesa in diagnostičnih podatkov prek VI-povezave

Brez kompromisov
Princip magnetnega zaznavanja zagotavlja natančnost fotoelektričnih kodirnikov in robustnost magnetnih sistemov.

Izberite pravi kodirnik v samo 2 minutah
Zamenjevanja zaradi različnosti vrst in kodirnikov z zapletenim programiranjem je končno konec! Novi inkrementalni kodirniki podjetja ifm electronic se lahko uporabljajo univerzalno zaradi pametne proizvodne in funkcijske zasnove in izstopajo zaradi odličnega razmerja med ceno in učinkovitostjo:

  • Posamezno nastavite ločljivost
  • Izbirajte med logičnima krmilnikoma TTL ali HTL
  • Uporabite vrtljivi priključek M12 ali radialni ali osni vhod za kabel

Zdaj izberite prirobnico in cev – končano!

Komunikacija z VI-povezavo
Procesne vrednosti, nastavitve parametrov in diagnostične podatke lahko zdaj prenašate prek VI-povezave. Tako lahko nastavitve preprosto izvedete pred nameščanjem.