1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji za kontrolo pomikov
  4. Ocenjevalne enote za nadzor ravni z enim ali dvema senzorjema

Ocenjevalne enote za nadzor ravni z enim ali dvema senzorjema

Preprost nadzor ravni

  • Neposreden nadzor črpalk in ventilov
  • Prilagodljive zakasnitve vklopa in izklopa ter dušenja
  • Vgrajen napajalnik s širokim območjem za napajanje senzorja
  • Majhna zasnova zavzame le malo prostora
  • Vtični vijačni priključki poenostavijo namestitev

Uporaba
Ocenjevalne enote nadzorujejo ravni v rezervoarjih s pomočjo senzorjev in s tem ščitijo npr. pred čezmernim pretokom, izsušitvijo in puščanjem.

Nadzor ravni s senzorjem
Ocenjevalna enota DL0201 uporablja senzor, ki je nameščen na rezervoarju na višini mejne ravni, ki jo je treba spremljati. Ko je raven dosežena, se ocenjevalna enota vklopi za prilagodljiv čas, da ustavi npr. črpalke, kar se šteje kot zaščita pred čezmernim pretokom ali izsušitvijo.

Nadzor ravni z dvema senzorjema
Ocenjevalna enota DL0203 je tipičen 2-točkovni krmilnik, ki nadzoruje zgornjo in spodnjo mejo v črpalkah in ventilih s pomočjo dveh senzorjev.