1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Varnostna tehnika
  4. Varni AS-i vhodni modul zlasti za uporabo kot svetlobna zaščita

Varni AS-i vhodni modul zlasti za uporabo kot svetlobna zaščita

S signalnim učinkom: Modul AS-i za vhode OSSD

  • Optimiziran priključek doze M12 za uporabo kot svetlobna zaščita
  • Izklop svetilke lahko nadzorujete s krmilnikom PLC
  • Natančno in prilagodljivo ter hitro nameščanje
  • Napajanje svetlobnih zaščit AS-i
  • Visoka varnost zaradi certifikata EN 62061/SIL3 in EN ISO 13849-1/ PL e

Modul za svetlobne mreže
Z uporabo novega, varnega vhodnega modula lahko svetlobne zaščite in druge z varnostjo povezane senzorje z elektronskimi izhodi OSSD priključite na AS-i Varnost pri delu.

Nadzor nad izklopom svetilke
Vgrajeni izhodi zagotavljajo povezavo dveh signalnih svetilk.

Hitro nameščanje brez orodja
Preizkušeno hitro nameščanje prepreči napake pri ožičenju. Obstaja po ena priključna doza M12 za oddajnik, sprejemnik in dva izhoda signalov.

Dve alternativi za dovajanje napetosti
Odvisno od zasnove lahko svetlobno zaščito in signalne svetilke povsem napajate prek AS-i ali zunanje pomožne napetosti.