- Novice o izdelkih
- Varnostna tehnika
- Monitor varne hitrosti uporablja standardne senzorje kot sprejemnike
Monitor varne hitrosti uporablja standardne senzorje kot sprejemnike
Varno nadzorovanje prenizke hitrosti
- Preprosto nastavljanje parametrov prek vrtljivega stikala
- Brez omejitev za zasnovo odmične plošče
- Funkcije nadzorovanja lahko omogočite/onemogočite
- Zanesljivo delovanje pri ekstremnih temperaturah okolice do -40 °C
- Širina ohišja samo 25 mm
Uporabe
Monitor hitrosti DU110S je bil razvit za spremljanje potrebne najnižje hitrosti, povezane z varnostjo, npr. za spremljanje zdrsa ali zobatega jermena.
Primer uporabe je industrijska oprema za toplotno obdelavo skladno z EN 746-2. V tem primeru je potrebno spremljanje izmenjave zraka, povezane z varnostjo. Spremljanje se izvaja prek spremljanja hitrosti vrtenja ventilatorjev.
Posebne funkcije
Monitor hitrosti je certificiran za EN 62061 / SIL 3 in EN ISO 13849-1 kat. 4 / PL e – čeprav se senzorji, ki niso povezani z varnostjo, uporabljajo kot sprejemniki pulza. Ko je varnostni učinek sprožen, ga lahko znova ročno ali samodejno ponastavite.