1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Temperaturni senzor z VI-povezavo in preklopnimi izhodi

Temperaturni senzor z VI-povezavo in preklopnimi izhodi

Dva temperaturna senzorja v enem

  • Dva v enem: procesne vrednosti plus dva preklopljena izhoda
  • Območje merjenja -50...150 °C
  • IO-Link za preprosto, oddaljeno nastavitev
  • Izjemno visoka natančnost +/- 0,3 K
  • Zaščiteno pred posegi

Prilagodljiva uporaba
Funkcionalnost temperaturnih senzorjev TV je navdušujoča. Zaradi izredno zapletene zasnove je mogoče senzor TV namestiti, kjer je prostor zelo pomemben. Naprava ima dve preklopni točki, deluje z izjemno visoko natančnostjo in jo je mogoče preprosto ter hitro nastaviti prek SENZORJA LINERECORDER.

Učinkoviti in zanesljivi zaradi VI-povezave
Zaradi VI-povezave novi temperaturni senzorji neprekinjeno prenašajo procesne vrednosti in druge pomembne podatke, npr. min./maks. temperaturo.
Poleg tega so rezultati digitalnega merjenja natančnejši, ker ni izgub zaradi pretvorbe prek pretvornikov D/A ali zunanjih vplivov (npr. dolžin kablov). Naprave s prednastavljenimi območji merjenja (analogne začetne in končne točke) niso več potrebne, saj se prenaša dejanska procesna vrednost. S tem boste zmanjšali zaloge. Kmalu bodo običajni oddajniki le še stvar preteklosti.