1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Nivojski senzor s konceptom modularnega merilnika

Nivojski senzor s konceptom modularnega merilnika

Zanesljivo in natančno zaznavanje medija v higieničnih vrstah uporabe

  • Prilagoditev namestitve za optimalno nastavitev na situacijo namestitve
  • Navoj Aseptoflex Vario za veliko različnih procesnih adapterjev
  • Dolžine tipal 15...200 cm
  • Primerno za temperature medija do 150 °C

Različne vrste uporabe
V majhnih zbiralnikih, kompenzacijskih rezervoarjih, ločevalnikih ali pri postopkih polnjenja: Za uporabo senzorjev LR ni omejitev. Tudi neželeni delovni pogoji, npr. pena ali visoka temperatura, ne vplivajo na natančno zaznavanje ravni.

Uspešni zaradi modularnega koncepta
Tipala je mogoče skrajšati ali zamenjati, tako da senzor LR zmanjša skladiščenje zalog in poenostavi zamenjavo. IO-Link pomeni, da je jalovo nastavljanje parametrov na napravi stvar preteklosti.

Odporni materiali
Zelo kakovostni materiali, npr. EEK in EPDM kot tesnilni materiali ali zelo kakovostno ohišje iz nerjavnega jekla, so primerni za notranje in zunanje čiščenje in so odporni na večino neželenih delovnih pogojev.