1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Moderna klasika: nov temperaturni senzor TN

Moderna klasika: nov temperaturni senzor TN

Še preprostejša uporaba in z izboljšano vizualizacijo

  • Razpon merjenja -50...150 °C, odzivni čas T05 / T09 = 1s / 3s.
  • Jasna oznaka sprejemljivih razponov: programirljiv rdeč/zelen zaslon
  • Hitro in preprosto rokovanje prek 3 gumbov z menijem VDMA
  • Različice z analognim (4...20 mA / 0...10 V) ali preklopnim izhodom (2 x PNP/NPN).
  • Vizualizacija stanja preklopa z jasno vidnimi LED-lučkami

Hiter in odporen
Kompaktni temperaturni senzorji tipa TN se razlikujejo po odličnih odzivnih časih, visoki tlačni odpornosti in prilagodljivimi procesnimi priključki. Senzorji so preprosto odporni pri uporabi pri visokih temperaturah do 150 °C in velikih tlačnih obremenitvah do 300 barov. Razpon merjenja je prosto prilagodljiv.

Posodabljanje klasike
Novost je hitro in preprosto rokovanje prek treh gumbov. Zaslon je mogoče spremeniti iz prikaza »rdeče« do izmeničnega prikaza »rdeče - zeleno«.
Tako je mogoč poudarek stanja preklopa ali pa je ustvarjeno neodvisno barvno okno. Glavo senzorja je mogoče zavrteti in nudi optimalno čitljivost v vseh položajih. Zaradi zaprte oznake laserja na ohišju iz nerjavnega jekla je mogoča prepoznava tudi po nekaj letih.