1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Merjenje hidrostatične ravni za različne vrste uporabe

Merjenje hidrostatične ravni za različne vrste uporabe

Potopni tlačni prenosnik iz vrhunskega nerjavnega jekla z različnimi materiali kablov

  • Kabel PUR ali FEP za visoko odpornost na medije
  • Različica z odobritvijo ATEX za skupino I. kat. M1 in skupino II. kat. 1G ter 1D.
  • Dobra splošna natančnost in dolgoročna stabilnost
  • Kompenzacija tlaka prek notranje uvedenega kabla

Področja uporabe
Potopni tlačni prenosniki serije PS se uporabljajo za merjenje nivoja v zabojnikih, rezervoarjih, vrelcih, tekoči vodi, izvrtinah in čistilnih napravah. Natančnost 0,5 % in dolgoročna stabilnost 0,2 % na leto prispevata k zanesljivemu delovanju prenosnika.

Robusten, zanesljiv in prilagodljiv
Vsi potopni tlačni prenosniki imajo vrhunsko robustno ohišje iz nerjavnega jekla. Za standardne vrste uporabe se lahko uporabijo cenovno ugodnejši kabli PUR. Za vrste uporabe, kje se zahteva visoka odpornost medijev (npr. blato, olja ali goriva) so na voljo kabli FEP.
Potopni tlačni prenosniki ATEX serije PS3xxA so zasnovani za merjenje nivoja v območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Senzorje lahko uporabljate v območju 0, 1, 2 ali 20, 21, 22 ter pri rudarjenju. Odobritev GL omogoča uporabo v pomorskem sektorju.