1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Kombinirani senzor za vlago v olju in temperaturo

Kombinirani senzor za vlago v olju in temperaturo

Merjenje vlage v zraku in olju

  • Neprekinjeno nadzorovanje pogojev v olji in zraku.
  • Dva analogna izhoda (4...20 mA) za relativno vlažnost in temperaturo.
  • Širok razpon vhodne napetosti 9...33 V DC.
  • Temperatura sredstva -20...100 °C.
  • Procesni priključek GG 3/4" za neposredno namestitev.

Uporaba
Voda v hidravličnih tekočinah in mazivih na splošno ni zaželena. Visoke koncentracije vode lahko močno vplivajo na delovanje ali celo povzročijo škodo.

Princip merjenja
Senzor meri relativno vlažnost v olju in zraku v razponu od 0 do 100 % s pomočjo kapacitivnega merilnega elementa. Pri 0 % v olju ni absolutno nič vode. Pri 100 % pa je sredstvo povsem nasičeno. Voda se več ne raztopi in je tako prisotna kot prosta voda. Senzor poleg relativne vlažnosti posreduje tudi temperaturo sredstva kot analogni signal.