1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. 200° pod 2 s: Hiter, higienični merilnik temperature

200° pod 2 s: Hiter, higienični merilnik temperature

Kompaktna zasnova z odličnim odzivnim časom in razširjenim razponom merjenja

  • Razpon merjenja od -50...200 °C, prilagodljiv prek IO-Link 1.1
  • Zelo hiter odzivni čas: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED-lučka za vizualizacijo stanja delovanja
  • Različice z različnimi higieničnimi procesnimi priključki
  • Različne dolžine za namestitev od 25...150 mm

Analogni in IO-Link
Merilnik temperature ima analogni izhod s 4...20 mA. Parametri se nastavijo prek vgrajenega vmesnika IO-Link.

Natančen in točen
Merilni element Pt1000 razreda A dosega visoko natančnost z notranjim umerjanjem v tovarni.
Poleg širokega razpona merjenja je inovacija tudi odličen odzivni čas. Zato je senzor primeren za vse zelo natančne in hitre procese v higieničnih okoljih.

Prosojen in prilagodljiv
Vse LED-lučke jasno sporočajo pripravljenost za delovanje. Kompaktna zasnova, vgrajeni procesni priključki in različne dolžine tipal ter prilagodljiva namestitev.