1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Posodobitev za prodajno uspešnico: PN tlačni senzor z novim videzom

Posodobitev za prodajno uspešnico: PN tlačni senzor z novim videzom

Še preprostejša uporaba in z izboljšano vizualizacijo

  • Jasna oznaka sprejemljivih razponov: programirljiv rdeč/zelen zaslon
  • Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
  • Hitra nastavitev točke preklopa z uporabo treh gumbov
  • Vizualizacija stanja preklopa z jasno vidnimi LED-lučkami
  • Možna prepoznava tudi po nekaj letih: zaprta oznaka laserja na ohišju iz nerjavnega jekla

Celoten paket pomeni razliko
Po 20 letih uspešne zgodovine tlačnih senzorjev ifm je bila razvita nova generacija senzorjev PN v tesnem sodelovanju z uporabniki. Izstopa njegova moderna in uporabnikom prijazna zasnova. Zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo, IP 67 in zaprte oznaka laserja so novi senzorji PN popoln partner tudi v najbolj zahtevnih okoljih.

Vse na en pogled
Čeprav je velikost ohišja ostala nespremenjena, se je velikost zaslona znova povečala in dve LED-lučki za stanje preklopa na glavi senzorja sta jasno vidni z vseh strani. Zaslon je mogoče spremeniti iz prikaza »rdeče« do izmeničnega prikaza »rdeče - zeleno«. Tako je mogoč poudarek stanja preklopa ali pa je ustvarjeno neodvisno barvno okno.

Prilagodljiv
Ko je senzor nameščen, ga obrnite v katero koli smer: Nov senzor PN omogoča prosto vrtenje ter kateri koli položaj namestitve z uporabo kotnega okvirja, ki je dodatna oprema.