You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Pripomočki za senzorje ventilov

Pripomočki za senzorje ventilov

Povratne informacije za ročne ventile

  • Primerno za ISO vrhunske prirobnične ventile od F04 do F10
  • Preprosta namestitev na ročne in kroglične ventile
  • Nastavljivi po višini za večjo prilagodljivost
  • Komponente iz nerjavnega jekla za dolgo življenjsko dobo
  • Idealni za nevarna območja

Povratne informacije o končnem položaju za ročne in kroglične ventile
S tem kompletom za nameščanje lahko zelo preprosto opremite svoje ročne ventile s senzorji in ciljnimi ploščicami. Veliko število senzorjev in ploščic je mogoče uporabiti na vmesniku sprožilnika 80 x 30 mm do VDI /VDE 3845. Celoten sistem je mogoče uporabiti pri temperaturah okolice od -30 do +80 °C. S tem kompletom za nameščanje lahko zelo preprosto opremite svoje ročne ventile s senzorji in ciljnimi ploščicami. Veliko število senzorjev in ploščic je mogoče uporabiti na vmesniku sprožilnika 80 x 30 mm do VDI /VDE 3845. Celoten sistem je mogoče uporabiti pri temperaturah okolice od -30 do +80 °C.

Raznoliki in prilagodljivi
Zgornji del je narejen iz vestamida in omogoča delovanje v nevarnih območjih. Spodnji del se prilega na veliko ISO prirobničnih ventilov (DIN EN ISO 5211) in je priključen na telo ventila s podaljškom. Komponente iz nerjavnega jekla zagotavljajo daljšo življenjsko dobo.