1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Induktivni senzorji z VI-povezavo

Induktivni senzorji z VI-povezavo

Induktivni senzorji stopajo korak naprej

  • Natančno spremljanje položaja
  • Digitalni prenos ciljne razdalje
  • Visoka linearnost in ponovljivost
  • Visoka zaščita IP 69K in široko temperaturno območje
  • Možnost izbire funkcije in polarnosti prek VI-povezave

Veliko več kot le prevzem impulza!
Novi induktivni senzorji družbe ifm z VI-povezavo vključujejo več funkcij v
eni enoti. Lahko se uporabijo kot preklopni senzorji s prilagodljivo preklopno
točko ali merilnim sistemom z izmerjeno vrednostjo, preneseno prek VI-povezave.
Izhodni signal je mogoče nastaviti na NC ali NO in PNP ali NPN, kar omogoča veliko
morebitnih kombinacij. S tem se zmanjša število različnih vrst
ter stroški zalog.

Največja natančnost
Novi senzorji so tako natančni, da zaznajo tudi minutne spremembe. Tudi
dejanski tek vretena ali napetost rezila žage je zanesljivo zaznan.
Alarm je mogoče nastaviti, če ciljni element zapusti območje zaznavanja ali se preveč
približa delu za zaznavanje. Vse pridobljene podatke je mogoče prenesti prek VI-povezave
in jih posneti. Ta nov razvoj je nepremagljiv.