1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Novi ultrazvočni senzorji

Novi ultrazvočni senzorji

Zaznavanje predmetov na dolgerazdalje in na težkih površinah

  • Plastično ohišje M18 na voljo v dvehdolžinah 60 in 98 mm
  • Na voljo dolgi dometi od 300 do 2200mm
  • Vibrirajoči pretvornik zvoka zmanjšaodlaganje umazanije
  • Digitalni in analogni izhod za točkovno merjenjenivoja in zaznavanje razdalje
  • Preprosta nastavitev prek gumba aližice za priučitev

Alternativa za zapletene površine
Ultrazvočni senzorji oddajajo in sprejemajo zvočne valove v ultrazvočnem območju. Predmet, ki ga je treba zaznati, odbija zvočne valove in informacije o razdalji se določijo prek merjenja časa potovanja. V nasprotju s fotoelektričnimi senzorji, barva, prosojnost ali svetlikanje površine predmeta nimajo nobene vloge. Na primer, pretisne omote v tehnologiji pakiranja ali prosojne plastične posode v živilski industriji je mogoče zanesljivo zaznati.

Visoka zmogljivost
Ultrazvočni senzorji ifm z zasnovo M18 nudijo posebej majhne mrtve kote in dolg domet zaznavanja, kar običajno zmorejo le senzorji z bistveno večjo zasnovo.Senzorji delujejo zanesljivo pri močni umazanosti, zato jih je mogoče uporabljati tam, kjer so fotoelektrični senzorji brez moči.