1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Induktivni senzorji iz nerjavnega jekla za tovarniško avtomatizacijo z redukcijskim faktorjem Kplus

Induktivni senzorji iz nerjavnega jekla za tovarniško avtomatizacijo z redukcijskim faktorjem Kplus

Ena preklopna razdalja za vse kovine

  • Zanesljivo zaznavanje vseh kovin zaradi enotne preklopne razdalje
  • Uporabnost v najožjih prostorih zaradi kompaktnih dimenzij
  • Brez napačnega vklopa zaradi tehnike senzorjev, odporne na magnetna polja
  • Kakovostna izvedba iz nerjavnega jekla
  • Visoka zanesljivost zaradi stopnje zaščite IP 65 do IP 69K

Konstantni korekcijski faktor

Senzorji „Kplus“ imajo pri vseh vrstah kovin enako preklopno razdaljo. Odlični so na primer za zaznavanje aluminija, pri čemer konvencionalni senzorji močno zmanjšajo preklopno razdaljo. Visoke preklopne frekvence omogočajo nadziranje hitro spreminjajočih se preklopnih stanj. Odporen tulec iz nerjavnega jekla zagotavlja zanesljivo delovanje v okolju, kjer je prisotnost olj in hladilnih tekočin. Veliko temperaturno območje in visoka stopnja zaščite zagotavljata univerzalno uporabnost novih senzorjev „Kplus“.