1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Senzorji za tlak do 500 barov za zaznavanje jekla

Senzorji za tlak do 500 barov za zaznavanje jekla

Novi tlačno odporni senzorji položaja

  • Kovinsko zaznavni čelni del za težke pogoje
  • Visok porušitveni tlak 2.000 barov za ohišje M12
  • Standardne vrste ohišja M12 in M14
  • Največja zmogljivost za privlačno ceno
  • Odporen: zdrži 10 milijonov tlačnih ciklov

Princip delovanja
Nov princip delovanja temelji na magnetno induktivni tehnologiji, ki zaznava samo feromagnetne kovine (npr. jeklo za orodja). Senzor je mogoče namestiti poravnano. Tudi v primeru preveč poravnane namestitve senzor zazna ciljno jeklo in pokaže zanesljivo preklopno vedenje z razdaljo zaznavanja 1,8 mm. Tesnilni in podporni obroč se uporabljata za zatesnitev pred tlačnim območjem.

Primeri uporabe
Poleg uporabe kot mejno stikalo v hidravličnih valjih se lahko senzorji uporabljajo pri drugih hidravličnih komponentah, npr. ventilih ali črpalkah.
Poleg tega se uporabljajo pri procesih mehanskega inženiringa, npr. pri oblikovanju plastike z vbrizgavanjem ali industrijskih procesih. Novi senzorji serije MFH in M9H nudijo prepričljivo zmogljivost za privlačno ceno.