1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. PMDLine M30, kompakten: Tehnologija time of flight in IO-Link

PMDLine M30, kompakten: Tehnologija time of flight in IO-Link

Fotoelektričen senzor s tehnologijo PMD

  • Dolžina kompaktnega ohišja je le 70 mm
  • Priročno nastavljanje vseh parametrov prek IO-Link 1.1
  • Dolg domet od 30 do 2.000 mm
  • Visoka stopnja zaščite IP 69K omogoča uporabo z visokimi zahtevami
  • Na voljo so različice z lasersko zaščito razreda 1 ali 2

Tehnologija Time of flight kot standardni senzor
OID s tehnologijo time of flight (PMD = Photonic Mixer Device - naprava za mešanje fotonov) združuje naslednje prednosti: Dolg domet, zanesljiva izključitev ozadja, vidna rdeča luč, pridobitev z visokim presežkom in vse to združeno z razredom laserja 1 ali 2. Ker je v istem cenovnem razredu kot standardni senzorji, predstavlja pametno alternativo.

IO-Link za preprosto nastavljanje parametrov
Točko preklopa lahko preprosto nastavite prek krmilnika ali osebnega računalnika. Tako je izključena nenamerna napačna namestitev neposredno na senzorju in povečana zaščita pred pred nedovoljenimi spremembami. Žarek laserja lahko izklopite prek IO-Link ali pina 5 na priključku M12.

Katera koli površina in kateri koli namestitveni položaj
Svetleči, mat, temni ali svetli predmeti katere koli barve: OID nudi zanesljivo izključitev ozadja in omogoča kateri koli vpadni kot oddajane svetlobe in s tem prilagodljive namestitvene položaje. S tem boste poenostavili nameščanje in prihranili.