1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Fotoelektrični senzor za uporabo s hladili/olji

Fotoelektrični senzor za uporabo s hladili/olji

Kadar je olje povsod – Nov O6 za hladila

  • Dolga življenjska doba zaradi vzdržljivih materialov
  • Razpršilno odbojni senzor z zanesljivo izključitvijo ozadja
  • Domet ni odvisen od barve predmeta
  • Zasnova s 4-pinskim priključkom M8
  • Ohišje iz nerjavnega jekla s stopnjo zaščite IP 68 / IP 69K

Optimalna izbira v kovinarstvu
Novi, visokozmogljivi senzorji za hladila O6 so zlasti primerni za uporabo v kovinsko predelovalni industriji. Druge vrste uporabe sta tehnologija tekočih trakov in avtomobilska industrija. 
Potenciometri so nameščeni z dvojnim tesnilom. Sprednja stran je vgrajena poravnano. Kot tesnilni material je uporabljen viton, ki je dokazano učinkovit pri zahtevnejših vrstah uporabe. Prozoren, črn pokrov ohišja zagotavlja, da so LED-lučke odlično vidne tudi pri močnejši svetlobi.

Najboljša optična zmogljivost
Razpršilno odbojni senzorji omogočajo zanesljivo izključitev ozadja, tudi v primerih visokoodbojnih ozadij in predmetov z naoljenimi ali mastnimi kovinskimi površinami delov, ki bodo obdelani. Domet zaznavanja ni odvisen od vrste in barve predmeta, ki bo zaznan.
Nov senzor za hladila O6 zanesljivo opravlja svojo dolžnost pri uporabi s hladili/olji.