You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. 3D senzorji s tehnologijo PMD

3D senzorji s tehnologijo PMD

Fotoelektrično merjenje 3D stopnje in zaznavanje točkovnega nivoja

  • Neprekinjeno merjenje neravnih površin
  • Določa min, maks. ali povprečne vrednosti
  • Priučitev različnih oblik rezervoarjev
  • Interferenčne zgradbe so izključene
  • Zaznavanje priključkov brez stika za neprepustne medije za nivoje do 10 m

Prilagodljiva konfiguracija
Sistem zaznava trdne delce, neprepustne trdne delce in materiale v razsutem stanju v rezervoarjih, silosih ali
zbiralnikih z nivoji do 10 m. O3D zanesljivo zaznava višino obremenitve
v strojih za mehansko rokovanje, npr. tekočih trakovih in pri nalaganju na palete.
Senzor določi nivo prek določenega ozadja in prenese
procesno vrednost prek analognega izhoda ali digitalno in neobčutljivo na šum prek
ethernetnega procesnega vmesnika. Alternativno se lahko O3D uporablja kot stikalo
točkovnega nivoja.
Segment merjenja senzorja je mogoče prilagoditi na obliko
zadevnega rezervoarja. Mešalnike in druge priključke je mogoče izključiti prek
"izključitvenih območij". Senzor lahko zazna različne oblike vsebnikov, kot so zbiralniki, silosi ali
celo nagnjeni tekoči trakovi.
To pomeni, da je za material v razsutem stanju prikazan povprečni nivo, tudi če
ni stožčastih oblik ali lijakov.