1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Industrijska komunikacija
  4. Krmilnik/prehod AS-i z visoko povezljivostjo

Krmilnik/prehod AS-i z visoko povezljivostjo

Krmilnik DataLine SmartPLC: sistem prilagodljive avtomatizacije

  • Hitra in preprosta namestitev
  • Prilagodljiv in omogočen za uporabo v prihodnosti zaradi povezljive strojne opreme in CODESYS V3
  • Različni protokoli na različnih vmesnikih
  • Zasnovano za aplikacije Industry 4.0
  • Neprekosljivo razmerje med ceno in učinkovitostjo

Komunikativni krmilnik PLC
Krmilnik DataLine SmartPLC je prosto programirljiv prek CODESYS V3 in nudi poln dostop do vseh vmesnikov sistema. Dvoje ethernetnih vrat deluje kot vmesnik EtherCAT fieldbus/podrejene enote in omogočata visokoučinkovito komunikacijo z drugimi sistemi krmilnika PLC. Različne komunikacijske protokole je mogoče uporabljati vzporedno z dvema dodatnima ethernetnima vhodoma, npr. EtherCAT glavni, EtherNet/IP čitalnik, Modbus TCP glavni in podrejeni, TCP/IP, strežnik UDP/IP ali OPC/UA.

Zasnovano za Industry 4.0
DataLine SmartPLC je najbolje opremljen za aplikacije Industry 4.0. Proti krmilniku PLC deluje kot klasični prehod AS-i, proti IT pa je lahko vsaka procesna vrednost na voljo prek različnih komunikacijskih protokolov. Vgrajena ura z dejanskim časom in reža za kartico SD dopolnjujeta to funkcijo.

Prednosti in koristi za stranko
Komunikacijski vmesniki:

EtherCAT:
Certificirana funkcionalnost EtherCAT

Vmesnik AS:
1 in 2 AS-i glavni enoti skladno s profilom M4

Konfiguracijski vmesnik:​
2 ethernetnih vrat z naslednjimi funkcijami:
– spletni strežnik
– programirljivi vmesnik CODESYS V3
– večfunkcijski komunikacijski vmesnik
(glavni EtherCAT, Modbus TCP, EtherNet/IP čitalnik, strežnik OPC/UA, spletna vizualizacija)

Priključki:​
– AS-i in pomožna energija: vtične sponke (priložene obsegu dobave)
– EtherCAT 2 x RJ45
– konfiguracijski vmesnik 2 x RJ45

Funkcije
Krmilnik DataLine SmartPLC podpira številne različne komunikacijske protokole prek obeh konfiguracijskih vmesnikov, da omogoča dodatne vhodne/izhodne podatke do vgrajenega krmilnika PLC ali da izvede izmenjavo podatkov z drugimi enotami/sistemi.
Za aplikacije Industry 4.0 je med drugim na voljo funkcija strežnika OPC, ki omogoča preprost prenos podatkov v vaš svet IT.