1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Industrijska komunikacija
  4. Glavna IO-Link

Glavna IO-Link

4-vratna nadrejena enota z IO-Link: Inteligentna priključitev senzorjev

  • 4 vrata za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1, načini COM1, COM2, COM3 in SIO
  • Glavna in dodatne naprave je mogoče konfigurirati prek programske opreme LR DEVICE
  • 2 ethernetnih vrat 10/100 Mbits/s s stikalom za vodilo Profinet
  • Pripravljeno za SAP prek VDELANEGA LR AGENT
  • Oskrba z napetostjo prek kabla standardnega senzorja, M12, kodiran z A

Robustni moduli vodil field bus z varno povezavo
Nove glavne enote z IO-Link družbe ifm so popolna izbira, tudi za najbolj zapletena okolja: materiali in proizvodne metode so identični kot pri kablih za pomoč pri vžigu družbe ifm preverjene in preizkušene serije izdelkov EVC. Tehnologija ecolink zagotavlja priključke M12 povezovalnih kablov z zanesljivo, trajno odpornostjo na vdor.

Omejitev energije za enote UL razreda 2
Veliko senzorjev zahteva energijsko omejeno oskrbo z odobritvijo UL razreda 2. Omejitev energije se običajno doseže prek ustreznega napajanja. Z glavno enoto AL1100 za IO-Link se lahko senzorji napajajo skladno z UL razredom 2 brez uporabe napajanja z omejitvijo energije, odobrenega skladno z UL razredom 2.

Prednosti in koristi za stranko

Konfiguracija senzorjev z NAPRAVO LR
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne enote za IO-Link v ethernetnem omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z ustreznimi parametri. To pomeni, da je mogoča nastavitev parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.

Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključiti je mogoče do senzorje z IO-Link in jih napajati z do 3,6 A. S pripomočki EVC693 je mogoče napajati dodatno pomožno napajanje za priključitev sprožilnikov z IO-Link. Kabel je lahko dolg do 20 m.

Zanesljivi digitalni podatki
Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.

Neposredna priključitev na IT
Vdelani LR AGENT EMBEDDED lahko prenaša procesne vrednosti neposredno do sistemov ERP brez obvoza prek krmilnika PLC.
Ta dodatna komunikacijska pot je na voljo vzporedno z vodilom PROFINET prek ožičenja vodila.