1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Industrijska komunikacija
  4. V modul z VI-povezavo zmanjša stroške ožičenja senzorjev

V modul z VI-povezavo zmanjša stroške ožičenja senzorjev

Učinkovita povezava binarnih senzorjev s katero koli nadrejeno enoto z VI-povezavo

  • Do 8 lokacij s po dvema binarnima vhodoma
  • Standardni kabel M12 brez oklopa zadostuje za prenos podatkov in energije
  • Visoka stopnja zaščite IP 67
  • Robusten zaradi polne zatesnitve

Moduli vodil s priključkom za VI-povezavo
Na te module lahko priključite do osem običajnih senzorjev. VI-povezava prenaša signale do katere koli nadrejene enote z VI-povezavo/krmilnika prek enega priključnega kabla M12 brez oklopa. Stroški ožičenja so manjši, saj ni več katerih koli zapletenih kabelskih snopov.
V nasprotju s sistemi vodil VI-povezava ne zahteva konfiguracije ali naslavljanja. S tem se nameščanje poenostavi.

Dva binarna vhoda na dozo M12
Pin 4 in pin 2 vsake doze se uporabita za en vhod. To pomeni, da je mogoče dvojne senzorje, običajno zaprte ali običajno odprte, brez težav povezati.

Robustna področna naprava
Moduli omogočajo uporabo v širokem razponu temperature od -25 do 70 °C. Visok elektromagnetni tok in robustna mehanika zagotavljata visoko razpoložljivost tudi v zapletenih okoljih.