1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Industrijska komunikacija
  4. Preprosta komunikacija s krmilnikom PLC in vzporedno z LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Preprosta komunikacija s krmilnikom PLC in vzporedno z LINERECORDER SMARTOBSERVER*

8-vratni nadrejeni modul z VI-povezavo z vgrajenim LINERECORDER AGENT

  • 8 vrat V1.1 za VI-povezavo s podporo za COM1, COM2, COM3 in SIO
  • 10 dodatnih binarnih vhodov 24 V DC in 2 binarnima vhodoma/izhodoma, ki ju je mogoče konfigurirati
  • 2 ethernetnih vrat 10/100 Base-TX z vgrajenim stikalom
  • Vitko ohišje za namestitev v krmilno omarico
  • Razširjeno temperaturno območje 0...70 °C

Vmesnik za tovarniško mreženje podatkov
Z integriranim LINERECORDER AGENT ta nadrejena enota omogoča neposredno mreženje podatkov vseh povezanih naprav z VI-povezavo z lokalnim strežnikom prek ethernetnega omrežja. Z uporabo te povezave, lahko IT-oddelek neposredno odčita podatke stroja, procesne parametre in diagnostične podatke. Strežniška programska oprema LINERECORDER SMARTOBVSERVER*, ki je preprosta za uporabo, omogoča vrednotenje podatkov s pomočjo kabine, specifične za posamezno stranko.
Z uporabo istega komunikacijskega mehanizma je mogoče neposredno povezati stroje in izmenjati podatke, povezane s proizvodnjo.

Od senzorja do SAP
Prvič je mogoče podatke senzorja neposredno prenesti do upravljalne programske opreme - in to na ravni tovarne ali celo svetovni ravni.
Vrednotenje pridobljenih podatkov v dejanskem času omogoča večjo učinkovitost v proizvodnji in varčevanje z energijo v kontekstu Industry 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER je programska oprema na osnovi strežnika za shranjevanje podatkov, napovedljivo vzdrževanje in nadzor kakovosti.