1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Industrijska komunikacija
  4. 8-vratna nadrejena enota z VI-povezavo: Zapiramo vrzel na tem področju

8-vratna nadrejena enota z VI-povezavo: Zapiramo vrzel na tem področju

Priključitev senzorjev z VI-povezavo na vsa vodila

  • 8 vrat za VI-povezavo s polno funkcionalnostjo V1.1: Načini COM1, COM2, COM3 in SIO
  • 4 dodatni binarni vhodi
  • 2 ethernetnih vrat 10/100 Mbits/s s stikalom za povezavo z vodili
  • Zaščiti IP 65 in IP 67 s polno zatesnitvijo, vsi priključki prek vklopa M12
  • Vgrajeni pomnilnik parametrov olajša zamenjavo naprave

Moduli vodil Fieldbus za vse krmilnike
8-vratne nadrejene enote z VI-povezavo so združljivi vhodni/izhodni moduli za povezavo do 8 naprav z VI-povezavo, npr. senzorje, ventilov ali binarnih vhodnih/izhodnih modulov. Procesni signali, dogodki in parametri se prenesejo v krmilnik prek vodil PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ali PROFIBUS.

Priključitev senzorjev in aktuatorjev
Priključite lahko do 8 senzorjev z VI-povezavo. Štiri od osmih vrat so zasnovana kot vrata B in dovajajo pomožno energijo za povezavo aktuatorjev z VI-povezavo.
Skupna poraba toka na modul lahko znaša do 12 A.

Robustna področna naprava
Moduli omogočajo uporabo v širokem razponu temperature od -25 do 60 °C. Visok elektromagnetni tok in robustna mehanika zagotavljata visoko razpoložljivost tudi v zapletenih okoljih.

Prednosti in koristi za stranko

  • 12 amperov na priključku M12
    Napajanje modulov in pomožne energije se izvaja prek T-kodiranega priključka M12. Energijo je mogoče skleniti s tokovnim krogom prek modula (marjetična veriga).
  • Preprosta priključitev senzorja
    Senzorji in aktuatorji so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Kabel je lahko dolg do 20 m.
  • Zanesljivi digitalni podatki
    Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta ponarediti signalov.