You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Sistem RFID ANT600

Sistem RFID ANT600

Antena RFID z 200 mm razponom in diagnostično LED diodo

  • Diagnostične in prikazne LED diode za preprosto namestitev
  • Komunikacija s krmilnikom PLC prek ocenjevalne enote DTE10x
  • Priključek z vrtljivim spojnikom M12 za standardne kable do 20 m
  • Prilagodljiva moč oddajanja
  • Obširna ponudba pripomočkov za nameščanje

Veliko različnih vrst uporabe z dolgimi razponi
Antena ANT600 je idealna za dolge razdalje pisanja/branja. Tipična vrsta uporabe je sledenje izdelku v proizvodnem procesu. ANT600 se lahko uporablja za shranjevanje npr. proizvodnih podatkov ali parametrov kakovosti na ID značkah. Pri logistiki materiala lahko sistem RFID preprosto določi, ali se material in količina materiala ujemata z naročilom za proizvodnjo. Pri nadzoru obrata se lahko parametri stroja, specifični za izdelek, preberejo z ID značke, nameščene na izdelku. Moč prenosa je mogoče prilagoditi, da se določijo različni razponi.

Prednosti rešitev RFID družbe ifm:
Priključitev na ocenjevalne enote RFID serije TE10x.
Antene RFID so zasnovane za povezavo s kompaktnimi ocenjevalnimi enotami družbe ifm serije DTE10x. Ta enota ima štiri vtičnice M12 za priključitev do štirih anten RFID. Izbirno lahko neuporabljene vhode RFID uporabite za nadzor izhodov ali zaznavanje digitalnih vhodnih signalov. Na vsak vhod, nastavljen kot vhod, je mogoče priključiti dva digitalna senzorja; na vsak izhod pa sprožilnik. Za komunikacijo s krmilniki višje stopnje ima serija DTE10x vmesnik EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ali PROFINET, kar je odvisno od zasnove. Robustna zasnova z visoko stopnjo zaščite IP 67 omogoča uporabo v neugodnih industrijskih okoljih.

Primer uporabe: RFID za zaznavanje materiala med proizvodnjo in dovoda ter odvoda v ustanovah z visokim shranjevanjem
Rešitev RFID družbe ifm s povezavo na krmilnik PLC družbe Siemens je uporabljena kot sistem. Uporabljene so komponente družbe ifm DTE 100, ANT600 in značka RFID E80383. Opravilo je sestavljeno iz prepoznavanja izdelka, označenega s 14-mestno spremenljivo kodo, in številke naročila. Prednosti za stranko: prikaz in zapisovanje dovoda/odvoda materiala v dejanskem času zapre vrzel med zalogo materiala v skladišču in zalogo, prikazano v strankinem sistemu programske opreme. Sistem vedno pozna lokacijo in število izdelkov vseh vrst. Ni potrebe po zapleteni dokumentaciji. Izgubljeni fizični dokumenti so stvar preteklosti. Transponder je trdno priključen na rezervoar. Dolge razdalje niso težava zaradi 200-milimetrskega razpona antene RFID za pisanje/branje.