You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Identifikacijski sistemi
  4. RFID za premične stroje

RFID za premične stroje

Vse v eni enoti: antena, vmesnik za vrednotenje in CANopen

  • Optimiziran za uporabo na prostem z IP 67 in IP 69K
  • Razširjeno temperaturno območje -40...85 °C
  • Oddana vloga za odobritev tipa E1
  • Odporen na udarce skladno z EN60068-2-27 in odporen na vibracije skladno z EN60068-2-64
  • Optimiziran za uporabo s krmilniki ifm ecomatmobile

Kompaktna enota RFID, primerna za mobilno uporabo
Robustna, kompaktna enota RFID z vmesnikom CANopen je bila razvita za opravila prepoznavanja v kmetijskih strojih, gospodarskih vozilih in gradbenih strojih.
Samodejno zazna različne priključke in konfigurira ustrezne nastavitve v krmilniku.
To samodejno prepoznavanje poenostavi izvajanje sistemskih nastavitev, specifičnih za uporabnika.
Informacije o vzdrževalnih intervalih in časih delovanja se lahko samodejno ustvarijo in shranijo, saj krmilnik samodejno zazna, kdaj in kako dolgo deluje določena nastavitev stroja.

Ko se kompetence medsebojno dopolnjujejo
Podjetje ifm razvija in proizvaja ocenjevalne enote RFID in antene za industrijsko uporabo.
Ti sistemi RFID so na voljo za vsa običajna frekvenčna območja.
Uspešno je bila uvedena tudi vključitev različnih vodil v komponente RFID.
Poleg tega ima podjetje ifm kot strokovnjak za avtomatizacijo potrebne večletne izkušnje na področju premičnih strojev, za katere so se krmilni sistemi in senzorji podjetja ifm uveljavili na trgu.
Kompetence in izkušnje teh dveh različnih področij so zdaj združene v rešitev RFID za premične stroje.

Pripomočki