1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Priključitvena tehnologija
  4. ecolink, varna povezava tudi pri zapletenih vrstah uporabe

ecolink, varna povezava tudi pri zapletenih vrstah uporabe

Od avtomatizacije tovarne do industrije strojnih orodij

  • Priključitvena tehnologija ustreza standardni M12 (EN 61076)
  • Optimalno tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Mehansko končno omejilo ščiti O-obroč pred uničenjem
  • Vidne in otipljive oznake na vratih

ecolink M8 in M12 za zahtevne vrste uporabe
Za večino vrst uporabe so potrebne posebne rešitve. Samo zelo kakovostni materiali, varni proizvodni procesi in nameščanje brez napak pomenijo dolgoročni uspeh.
Vgrajeno končno omejilo ščiti O-obroč pred uničenjem zaradi premočnega zategovanja matice. Nameščanje in odstranjevanje se izvajata brez orodja.
Zelo kakovostni materiali so se zlasti prilagodili vrsti uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.