1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistemov
  4. Prilagodljiv zapisovalnik podatkov za vrednosti vibracij in procesne vrednosti

Prilagodljiv zapisovalnik podatkov za vrednosti vibracij in procesne vrednosti

Razširjena funkcionalnost – 6 vhodov, ki jih lahko konfigurirate

  • IEPE, senzor vibracij tipa VSA ali 4...20 mA lahko konfigurirate na vseh 4 dinamičnih kanalih
  • 2 analogna vhoda za senzorje (4...20 mA/impulz)
  • Zbiranje in spremljanje različnih analognih procesnih podatkov
  • Velik, vgrajen pomnilnik

Diagnostična elektronika z visoko zmogljivostjo
Prilagodljiva konfiguracija 4 dinamičnih vhodov zdaj omogoča povezovanje in neprekinjeno spremljanje različnih vrst senzorjev. To velja za enote VSE s strojno programsko opremo različice 11 ali novejše. Senzorji so lahko senzorji vibracij tipa VSA, IEPE ali procesni senzorji z izhodom 4...20 mA. Dva dodatna analogna vhoda se lahko uporabljata za priključitev dodatnih procesnih senzorjev, npr. za hitrost ali temperaturo.
Ta funkcionalnost nudi različne možnosti za spremljanje strojev in procesov. Vgrajen pomnilnik FIFOmemory z do 600.000 vrednostmi nudi preprosto metodo za primerjavo podatkov in se lahko uporablja za spreminjanje.

Preprosto mreženje
Enote lahko preprosto priključite v omrežje podjetja z uporabo ethernetnega vmesnika in programske opreme za strežnik OPC tipa VOS. Podatke o vibracijah in procesih lahko tako vključite v višje sisteme, kot je SCADA ali MES.