You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Prehod ISOBUS za kmetijsko opremo

  • Zanesljiva komunikacija med priključno in traktorsko enoto
  • Predhodno naložena zbirka predmetov ISOBUS za vizualizacijo na »univerzalnem terminalu«
  • Preprosta konfiguracija prek CODESYS z uporabo knjižnic ISOBUS
  • Hitra in preprosta vključitev brez dodatnih stroškov licence
  • Certifikat AEF

ISOBUS je lahko povsem preprost

Prehod ISOBUS omogoča preprosto integracijo funkcij ISOBUS v krmilni program dodatne enote za kmetijsko opremo. V ta namen se omogočena funkcija knjižnice naloži prek CODESYS V2.3 ali V3.5 v obstoječo programsko aplikacijo, kjer konfigurira vizualizacijo skladno z zadevnimi zahtevami.

Optimizirani procesi

Zaradi optimizirane obdelave podatkov se prenesejo samo vrednosti, ki bodo vizualizirane na priključenem zaslonu, s čimer se občutno zmanjša obremenitev podatkovnega vodila. S tem občutnim zmanjšanjem prizadevanj za vključitev se zmanjšajo stroški razvoja. Dodatne pristojbine za licence za uporabo prehoda ISOBUS ne bodo potrebne.

Plug & Play s terminali ISOBUS

Prehod ISOBUS omogoča preprosto uporabo obstoječega zaslona v traktorski enoti prek ISOBUS. V ta namen se prehod namesti med krmilnik v dodatni enoti in priključek s traktorsko enoto. Z uporabo omogočenih knjižnic v CODESYS se vizualizacija, shranjena na prehodu, preprosto prilagodi, da ustreza posamezni vrsti uporabe. Za ta namen so na voljo najpogosteje uporabljeni elementi za vizualizacijo ISOBUS.
Poleg tega je podprta funkcija AUX (Auxiliary Control Function), da je mogoče posamezno prilagoditi rokovanje z zadevnim strojem na vrsto uporabe. S priročnim spojnikom M12 je mogoče prehod ISOBUS preprosto povezati s katerim koli mobilnim krmilnikom družbe ifm prek vmesnika CAN, tudi naknadno.

Zasnovani za robustne vrste uporabe

Prehod ISOBUS je mogoče uporabiti v 12- in 24-voltnih omrežjih v kabini.
Visoka stopnja zaščite IP 67 in zaprta površina zagotavljata zaščito tudi v neželenih pogojih okolice. Celo ekstremne temperature ali trajni udarci in vibracije ne vplivajo na delovanje prehoda ISOBUS.

Dodatna oprema