You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Preprosto dober, dvojno učinkovit: senzor meri pospeševanje na dveh oseh

  • Analiza optimalnih pogojev zaradi merjenja pospeševanja v 2 premikajočih se oseh
  • Za povezavo z diagnostiko elektronike VSE
  • Univerzalna uporaba zaradi standarda IEPE
  • Široko merilno območje za veliko različnih scenarijev uporabe
  • Robustna zasnova IP 67

Za učinkovito diagnostiko vibracij

Senzor pospeška VSM102 zmore zaznati spremembe radialnih in osnih vibracij. S tem se npr. olajša spremljanje stanja kotnih stičnih krogličnih ležajev ali ekstruderjev ter drugih sistemov, pri katerih sile in neuravnoteženost delujejo na več kot eno premikajočo se os.

Pomemben indikator spremljanja stanja

Signal pospeševanja ima pomembno vlogo pri spremljanju stanja stroja in obrata. Prikazuje simptome, npr. neuravnoteženost, poškodbe ležajev ali trk, ki lahko, če niso zaznani, povzročijo okvaro stroja v zgodnji fazi. Zaznani neobdelani podatki se prenesejo v nadaljnje ocenjevanje v zunanjo napravo, npr. v diagnostično elektroniko VSE družbe ifm.

Robustni: načelo merjenja MEMS

Senzor pospeška VSM102 temelji na čipu MEMS (načelo kapacitivnega merjenja) in je zasnovan za zahtevno uporabo v industriji. Zaradi tehnologije MEMS je mogoče pravilno delovanje senzorja preveriti aktivno prek diagnostične elektronike (samopreizkus).

Široko združljiv: standard IEPE

Senzor prenaša podatke skladno s signalom IEPE, ki je uveljavljen standard, npr. za senzorje pospeška. Prednost naprav IEPE je njihova dosledno visoka občutljivost – ne glede na vrsto in dolžino priključnega kabla.

Dodatna oprema

Priključitvena tehnologija