You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Natančno merjenje stisnjenega zraka od svoje generacije do potrošnika

  • Natančna porazdelitev stroškov energije zaradi natančnega merjenja porabe
  • Izboljšanje energetske učinkovitosti prek nadzora puščanja
  • Podlaga za sistem upravljanja energije skladno z EMAS ali DIN EN ISO 50001
  • Spremljanje tlaka zaradi vgrajenega tlačnega senzorja
  • Sočasni prikaz različnih procesnih vrednosti odpravi potrebo po več instrumentih

»Senzor vse v enem« zmanjša stroške

Merilnik stisnjenega zraka SDG je vsestranski. Zaradi dodatnih vključenih senzorjev tlaka in temperature lahko uporabnik vidi štiri procesne vrednosti (stopnjo pretoka, tlak, temperaturo in skupno porabo) v enem pogledu, s čimer dobi informacije o energijski učinkovitosti svojega sistema.

S ponudbo širokega portfelja natančnih linijskih senzorjev od DN8 do DN250 pokriva družba ifm celotno ponudbo vrst uporabe.

Spremljanje energije v enem pogledu

Procesne vrednosti je vedno mogoče učinkovito spremljati prek vgrajenega zaslona TFT, kar omogoča izbiro med štirimi posamezno prilagodljivimi grafičnimi zasnovami brez prilagodljive usmeritve. Poleg tega je mogoče hitro in preprosto prenesti vse procesne vrednosti prek IO-Linka.

Odkrijte prednosti učinkovitega spremljanja stisnjenega zraka z družbo ifm. V dvorani za digitalne stroje se naši strokovnjaki pogovarjajo o naslednjih temah:

  • Podrobno o merjenju porabe na končnem stroju – od strojne do programske opreme (0:00-19:17)
  • Spremljanje stisnjenega zraka na distribucijski liniji – preprosto o pripisovanju stroškov in puščanja (19:17-31:50)
  • Zapisovanje ključnih številk energije in izračun učinkovitosti kompresorja (31:51-35:59)

Izboljšanje energetske učinkovitosti zaradi vgrajene enote za spremljanje puščanja v inštalaciji

Natančno spremljanje pretoka omogoča zaznavanje puščanja in varčevanje z energijo. Poleg tega visoka ponovljivost enote omogoča natančno porazdelitev stroškov stisnjenega zraka pri zadevni proizvodni liniji ter optimiziran izračun stroškov proizvodnje.

Zaradi vgrajenega merjenja tlaka naši senzorji stisnjenega zraka nudijo možnost spremljanja splošnega delovnega tlaka sistema za stisnjeni zrak. Z ustvarjanjem tlačne razlike od generatorja do porabnika je mogoče spremljati in optimizirati tudi padec tlaka v cevnem sistemu. Neprekinjeno se zaznava tudi padec tlaka, ki ga povzroči npr. umazan filtrirni sistem.

Podlaga za sistem doslednega upravljanja z energijo skladno z EMAS ali DIN EN ISO 50001

Skladno z direktivami EU o energijski učinkovitosti so se vse države članice zavzele za doseganje varčevanja z energijo. Zahteva za pridobitev znižanja davka na energijo je vključitev sistema za upravljanje z energijo.
S kombinacijo novega merilnika stisnjenega zraka z običajnim umerjanjem zagotavlja optimalno podlago za to.