You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Izboljšan preizkušen in preverjen izdelek: Tlačni senzor PI zdaj z različnimi ločljivostmi

  • Keramična merilna celica, odporna na najvišje tlake in preobremenitve
  • Ploska zasnova s tesnilom PTFE, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost
  • Trajna temperatura medija 150°C
  • Brezplačni prenos tovarniškega certifikata
  • Zelo visoka ločljivost zaradi 32 bitov in IO-Linka

Tlačni senzor PI za higienične vrste uporabe

Visoka ločljivost zaradi IO-Linka in 32 bitov

Že leta tlačni senzorji serije PI družbe ifm dokazujejo svojo vrednost v industriji živil in pijač. Vendar je tudi uspešne zadeve mogoče izboljšati. Ločljivost merilnega območja se je povečala na 20.000 korakov po implementaciji IO-Linka in 32 bitov. To je ogromna prednost, zlasti za hidrostatično merjenje nivoja z glavnim pritiskom. To pa zaradi tega, ker se dejansko zaznavanje tlaka izvaja samo na delu merilnega območja. Zanimiva funkcija za vzdrževanje in začetek uporabe je funkcija simulacije, ki omogoča, da senzor prenese izmerjene signale ali stanja napak do krmilnika. Senzor je trajno odporen na temperaturo medija 150 °C. To se izmeri in dodatno prenese prek IO-Linka (natančnost 2,5K).

Izdelki