You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Senzorji, odporni na elektromagnetno polje Kplus, za uporabo pri varjenju

Senzorji, odporni na elektromagnetno polje Kplus, za uporabo pri varjenju

  • Enotno območje zaznavanja za zanesljivo odkrivanje vseh vrst kovin
  • Brez prijemanja na žlindro pri varjenju zaradi prevleke proti prijemanju
  • Tehnologija senzorjev, odpornih na elektromagnetno polje, za preprečevanje nepravilnega preklapljanja
  • Širok temperaturni razpon za univerzalno uporabo
  • IP 65 do IP 69K za večjo zanesljivost

Za uporabo pri težkih pogojih varjenja

Induktivni senzorji Kplus vzdržijo neugodne delovne pogoje, do katerih pride pri procesih varjenja. Ohišje senzorja in pritrdilne matice so prevlečene s plastjo, ki se ne oprijema, da prepreči oprijemanje žlindre pri varjenju. Poleg tega je nova tehnologija senzorja odporna na močna magnetna polja, do katerih pride med varjenjem, zato zanesljivo preprečuje nepravilno preklapljanje.
Hitra povezava s standardnim priključkom M12 in z ujemajočimi kabli od območja ecolink je idealna osnova za trajno uporabo.

Izdelek