You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Natančno zaznavanje visokotlačnega čiščenja

  • Robustno ohišje za visokotlačne vrste uporabe do 200 barov
  • Odporno na čistilna sredstva zaradi komponent iz nerjavnega jekla
  • Prilagodljivi: IO-Link, analogni, preklopni in frekvenčni izhod
  • Vgrajeni senzor temperature prihrani stroške strojne opreme
  • IO-Link omogoča dokumentiranje postopkov čiščenja

Hiter in odporen na tlak

Pri dokumentiranju postopkov čiščenja in visokotlačnih vrstah uporabe je mehatronski način merjenja s hitrim odzivnim časom prva izbira. Vgrajeni senzor temperature in raznovrstne diagnostične funkcije prek IO-Linka prihranijo dodatne stroške strojne opreme in vzdrževanja. Poleg tega uporaba ohišja iz nerjavnega jekla naredi senzor odporen na standardna čistilna sredstva.

Dokumentiranje postopkov čiščenja

Vse izmerjene vrednosti je mogoče prenesti v krmilnik v digitalni obliki brez kakršnih koli izgub pri pretvorbi prek IO-Linka. Vrednosti pretoka in temperature se lahko tako preprosto dokumentirajo za vsak postopek čiščenja.

Dodatne prednosti in koristi za stranko

Hiter odzivni čas

Za mehatronski princip merjenja je značilen izjemno hiter odzivni čas, ki omogoča natančno zapisovanje celo kratkih popršitev med postopkom visokotlačnega čiščenja v smislu količine.
Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne

Turbulence in zračni mehurčki ne vplivajo na merjenje. To omogoča namestitev senzorja kjer koli v cevni napeljavi.

Primer uporabe

Z IO-Linkom je mogoče spremljanje visokotlačnega čistilnega sistema, vključno z dokumentacijo postopka čiščenja, vključiti preprosto in hitro z minimalnimi stroški strojne opreme, na primer, za uporabo v sodobnih klavnicah. Družba ifm nudi vso potrebno strojno opremo in komponente programske opreme, da lahko med drugim zagotovi zahtevano transparentnost verigam supermarketov.