You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Robustni, povsem kovinski ultrazvočni senzorji za neugodna okolja

  • Neprekinjeno, brezstično merjenje ravni in zaznavanje predmetov ne glede na pogoje okolice
  • Odporno na agresivne medije
  • Dolg domet do 2500 m
  • Digitalni ali analogni izhod izmerjene vrednosti

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Preprosto nastavljanje parametrov, prenos izmerjene vrednosti in diagnostičnih informacij prek IO-Linka

Spremljanje ravni pri kateri koli vrsti uporabe

V rezervoarjih ali silosih, za tekočine, razsuti material ali posamezne predmete: Univerzalno merjenje ravni in razdalje z uporabo ultrazvoka je zanesljivo in natančno. Tudi če ni neposrednega stika z medijem, lahko agresivne pare in hlapi močno vplivajo na delovanje in življenjsko dobo senzorja. Vendar je zaradi novih, povsem kovinskih ultrazvočnih senzorjev družbe ifm to zdaj preteklost. Od diafragme do spojnika je senzor povsem zaprt v odporno visokokakovostno nerjavno jeklo. Tako je odporno na zunanje vplive in pridobi zaradi podaljšane življenjske dobe.

IO-Link vključen

Z uporabo komunikacije prek IO-Linka je mogoče vrednosti razdalje prenašati digitalno, lahko pa nastavite območje merjenja. Zaradi povratnih informacij o kakovosti odmeva je mogoče optimizirati poravnanost senzorja med nameščanjem in neprekinjeno spremljati funkcionalno zanesljivost.

Robustni, povsem kovinski senzorji za neugodna okolja

Tudi če ni neposrednega stika z medijem, lahko agresivne pare in hlapi močno vplivajo na delovanje in življenjsko dobo senzorja. Površina senzorja standardnih enot je nezaščitena in tako dovzetna za stik z medijem, npr. s čistili, hladilnimi sredstvi ali z mazivi. Povsem kovinski ultrazvočni senzorji vsebujejo ohišje iz nerjavnega jekla in so tako zaščiteni pred kakršnimi koli zunanjimi vplivi. Tudi spojnik je izdelan iz visoko kakovostnega nerjavnega jekla. Tako je senzor odporen na zunanje vplive in pridobi zaradi podaljšane življenjske dobe.