You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. IO-Link master za pametne senzorje v krmilni omarici

IO-Link master za pametne senzorje v krmilni omarici

  • Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
  • Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
  • 8 vrat za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ali Powerlink
  • Glavno enoto in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme LR DEVICE

IO-Link masterji za avtomatizacijo in IT

Moduli IO-Link master za krmilne omarice služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom Fieldbus. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.

Prednosti in koristi za stranko

Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem

Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.

Konfiguracija senzorja z napravo LR DEVICE

Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne IO-Link masterje v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.

Preprosta priključitev senzorja

Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključni kabli so pritrjeni prek odstranljivih spojnikov COMBICON na IO-Link master. Priključiti je mogoče do 8 senzorjev z IO-Linkom ter jih napajati z do 3,6 A. Kabel je lahko dolg do 20 m.

Zanesljivi digitalni podatki

Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.