You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Brez kompromisov: robustni UHF ocenjevalni sistem za neugodna okolja

Brez kompromisov: robustni UHF ocenjevalni sistem za neugodna okolja

  • Antena, ocenjevalna enota in stikalo v eni napravi skrajša čas namestitve
  • Prebere do 16 značk na razdalji do 3 metre
  • Možna je namestitev v kovinskih ali mokrih okoljih
  • Vmesnik Fieldbus ter digitalni vhodi in izhodi zmanjšajo ožičenje na terenu

Tako kompaktni, tako prilagodljivi

Novi ocenjevalni sistemi RFID UHF prepričajo s svojo kompaktno zasnovo in maksimalno prilagodljivostjo, ki jo nudijo. Skupaj z anteno, ocenjevalno enoto in s stikalom nudi strojna oprema vse, kar je potrebno za hitro in preprosto nameščanje. Poleg tega načelo optimiziranega delovanja sistema omogoča neposredno namestitev v kovinska ali mokra okolja – brez izgube zmogljivosti.

Prenos podatkov prek omrežja, neposredno krmiljenje aktuatorjev

Na največji ravni zmogljivosti lahko antena zazna do 16 hitro premikajočih se značk na razdalji do 3 m. Branje značk je mogoče dodatno izboljšati s selektivnimi vrednostmi RSSI. Z uporabo dodatnega vmesnika fieldbus nudi možnost neposredne povezave druge omrežne točke. Digitalni izhod se lahko uporablja za krmiljenje aktuatorja.

Prednosti rešitev UHF RFID družbe ifm

Robustno in razširljivo

Antena, ocenjevalna enota in vmesnik so vgrajeni v eno kompaktno, robustno ohišje s stopnjo zaščite IP 67. Zaradi tega je sistem povsem primeren za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih.

Zmogljiva antena

Zaradi notranje antene s krožno polarizacijo je mogoče napravo namestiti v kovinska ohišja brez vpliva na sprejem.

Vgrajeni spletni strežnik

Ocenjevalni sistemi imajo vgrajen spletni strežnik. Uporabniki se prijavijo prek naslova HTTP, da dobijo poln dostop do namestitve naprave in v primeru vključevanja v oblak za spremljanje in diagnostične podatke.

Univerzalni vmesnik

Ocenjevalne enote UHF RFID s svojimi vmesniki za Profinet, EtherNet/IP in TCP/IP so idealne za neposredno povezavo z osebnimi, industrijskimi računalniki ali krmilniki PLC. Z uporabo dodatnega vmesnika fieldbus je mogoče tudi posredovati signale in zmanjšati ožičenje na terenu.

Dodatni digitalni vhodi

Enota ima dva dodatna digitalna vhoda in izhoda. Vgrajena logična funkcija se lahko uporablja za neposredno zagotavljanje dodatne krmilne funkcije, npr. za takojšnjo krmiljenje svetlobnega stolpa, če je potrebno.

Vrste uporabe

Koristi ocenjevalnih sistemov se resnično pokažejo pri postopkih sledenja in spremljanja. Zaradi dolgih razdalj, npr. značke na vozilih z dostopnimi pravicami je mogoče zaznati in oceniti na razdalji do 3 metre, je mogoče po zaznavanju nadzorovati ovire ali vrata neposredno prek enote. Brez časovno zamudnega programiranja.
V intralogistiki se sistem uporablja za slednje izdelkom brez težav. Sočasno je mogoče prebrati do 16 značk in izdelke je mogoče jasno dodeliti namenskim shranjevalnim mestom ali paletam. S tem se zagotovi, da pravilna količina pravih izdelkov pravočasno doseže svojo destinacijo.

Izdelki