You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Absolutno edinstvena: še natančnejše merjenje zračnih žepov kot kdaj koli

  • Izhodna vrednost zračnega žepa kot absolutna vrednost s ponovljivo natančnostjo v mikrometrskem območju
  • Vedno natančne vrednosti zaradi principa merjenja s kompenzacijo tlaka
  • Vse pomembne informacije, vključno z vrednostjo žepa, s pretokom in tlakom v enem pogledu
  • Samočistilni merilni kanal vzdrži tudi tlak čistilnega zraka

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Preprosta priučitev ciljnega stanja s samo enim klikom

Trajno natančno spremljanje položaja

Senzor za zračne žepe SDP zaznava razdaljo med površino in predmetom z dosledno visoko natančnostjo in jo vrne kot absolutno vrednost. Senzor zanesljivo zazna tudi ploski položaj na površini, tako imenovani ničelni žep. Ker se žep izračuna na podlagi tlaka in pretoka, meritev vedno ostane natančna znotraj običajnega delovnega tlaka od 1 do 3 bare ne glede na nihanja tlaka, število in premere šob.

Nazivni visoki tlak z učinkom samočiščenja

Robustna merilna cev tudi vzdrži tlak čistilnega zraka. S tem se odpravi potreba po preklopu med spiranjem in merjenjem. Pozitiven učinek: merilni element je tudi očiščen in napačno delovanje zaradi kontaminacije je preprečeno.

Hitra namestitev

Senzor za zračne žepe je mogoče priučiti, da zaznava ciljno stanje prek gumbov in zunanjega vhoda ali pa samo z enim klikom prek IO-Linka. Čas za namestitev sistema je tako mogoče bistveno skrajšati med spremembo proizvodnje.