You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

začetni komplet ecomatController: preprost način za začetek programiranja

  • Vključno z ecomatController CR710S
  • Predhodno ožičena simulacijska škatla s stikali in potenciometri za simulacijo binarnih in analognih signalov
  • Vključuje vse potrebne kable za povezavo in vmesnike
  • Programska oprema in dokumentacija za CODESYS

Hitri način za začetek programiranja premičnih strojev
Nova generacija krmilnikov ecomatController je sodobna platforma za krmilnike za vozila in strojna orodja prihodnosti. Predhodno ožičeni začetni komplet vsebuje kompaktni krmilnik ecomatController CR710S s potrebnimi kabli za napajanje krmilnika in ožičenje vmesnikov za izmenjavo podatkov prek vodila CAN in etherneta ter vhodov in izhodov. Simulacijska škatla nudi stikala, potenciometre in signalne zaslone za simulacijo stanja preklopa ter analognih vhodnih signalov. Vgrajeni paket programske opreme CODESYS (različica 3.5) olajša spoznavanje krmilnika in ustvarjanje aplikacijskega programa.

Zmogljiva elektronika
Srce začetnega kompleta je krmilnik ecomatController CR710S, zasnovan skladno z vsemi veljavnimi standardi za mobilno elektroniko in opremljen z vrhunskim večjedrnim 32-bitnim procesorjem z urno frekvenco 300 MHz. Omogoča vse funkcije za ustvarjanje aplikacijskih programov in spoznavanje s funkcijami vgrajene strojne opreme. RGB statusne LED diode prikazujejo najpomembnejša sporočila sistema. Po potrebi vam bodo notranji krmilniki, ki jih je mogoče programirati ločeno (1 x standardno, 1 x varnostno), omogočili prve izkušnje s programiranjem varnostnih krmilnikov za aplikacije do standardov EN 13849 PL d in EN 62061 SIL cl2.

Vmesniki z razširjeno funkcionalnostjo
Prek vgrajenih vtičnic M12 sta na voljo dva vmesnika CAN, ki dopolnjujeta vmesnik RS232 in ethernetni vmesnik z vgrajenim stikalom. Vsi vmesniki CAN podpirajo pomembne protokole vodil CANopen, CANopen Safety in J1939.

Vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati
Vsaka simulacijska škatla ima 6 predhodno ožičenih vhodov in izhodov. Mogoče jih je konfigurirati kot digitalne, frekvenčne ali analogne vhode z diagnostično funkcijo ali kot vhode za merjenje upora. Izhode je mogoče konfigurirati kot diagnostične digitalne izhode ali izhode za PWM. Vse vhode in izhode je mogoče po potrebi konfigurirati kot varne kanale. Posebne senzorje in aktuatorje je mogoče priključiti kot dodatek prek spojnikov s ploskimi pini in z možnostjo ožičenja.

Programirljivo skladno z IEC 61131-3 s CODESYS
Programiranje se izvede prek standardiziranih jezikov IEC 61131-3. Na voljo so primeri programov in knjižnice za spoznavanje s programsko opremo.