1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Profilirni stroj PMD: natančno zaznavanje obrisov za preverjanje kakovosti linije

Profilirni stroj PMD: natančno zaznavanje obrisov za preverjanje kakovosti linije

  • Preverjanja kakovosti linije za zagotavljanje pravilno sestavljanje delov
  • Hitra namestitev brez programske opreme
  • Merjenje, neodvisno od razdalje za visoko toleranco glede položaja predmeta
  • Imunost na zunanjo svetlobo – projiciranje ali zunanja osvetlitev nista potrebna

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Izbirna vizualizacija obrisov prek programske opreme za poenostavitev analize napake

Natančen pregled predmeta za preverjanje kakovosti
Pri sestavljanju in rokovanju kopirni rezkalni stroj preverja prisotnost predmeta in tudi, ali je bila uporabljena in pravilno nameščena ustrezna komponenta. Potreben je samo pritisk na gumb, da se primerjajo obrisi predmeta s priučenimi ciljnimi obrisi, shranjeni v profilirnem stroju. Fotoelektronski pregledovalnik linije zanesljivo zaznava majhne razlike med skoraj identičnimi komponentami. Ker razdalja ni pomembna, profilirni stroj PMD ne zahteva zapletenega nastavljanja položaja, kot je to potrebno pri senzorjih 1D. Zaradi neobčutljivosti na zunanjo svetlobo ni potrebno projiciranje ali zunanja osvetljava kot v primeru sistemov kamer s to ravnijo učinkovitosti. S svojim uporabniku prijaznim barvnim zaslonom in intuitivno nastavitvijo s samo 3 gumbi je senzor pripravljen za uporabo v nekaj minutah brez potrebe po programski opremi. Mogoče je prenašati informacije o stopnji zavrnjenih predmetov ali zaznanih profilov predmetov prek IO-Linka.

Območje zanimanja: visoka stopnja natančnosti
Da boste še bolj zanesljivo določili razlike med skoraj identičnimi komponentami, je mogoče oceno profila zožiti na zadevno območje predmeta z dvema oznakama z uporabo funkcije Območje zanimanja. Funkcijo je mogoče uporabljati v fiksnem načinu, da se potrdi, ali je predmet povsem v položaju. V plavajočem načinu je primerjava obrisa spremenljiva vzdolž laserske črte. Ni treba nastaviti položaja delov, ki bodo preizkušeni na povsem enak način.

Zagotavljanje kakovosti: definicija toleranc
Podobnost med referenčnim in ciljnim predmetom je navedena kot vrednost med 0 in 100 %. Funkcija mejne vrednosti se lahko uporabi za določanje vrednosti, od katere referenčni predmet ni več sprejemljiv. Zato bo nizka tolerančna vrednost zagotovila kakovost sklopov, ki zahtevajo visoko natančnost.