- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Preprosto spremljanje procesnih vrednosti neposredno na pametnem telefonu
Preprosto spremljanje procesnih vrednosti neposredno na pametnem telefonu

- Novi IO-Link z linijskim vtičem Bluetooth*
- Aplikacija ifm QuickLook je na voljo za pametne telefone in tablične računalnike
- Transparentno do masterja
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Obsežni pomnilnik zgodovine
- Prenos vseh procesnih vrednosti in dogodkov iz senzorja
Procesne vrednosti si je mogoče ogledati hitro in priročno na pametnem telefonu
Z novim vtičem in ustrezno aplikacijo ifm QuickLook lahko uporabniki zdaj neposredno spremljajo izmerjene vrednosti in dogodke, prenesene prek IO-Linka. Za to je treba vtič preprosto namestiti v kabel med senzor z IO-Linkom in master ter vzpostaviti povezavo Bluetooth med pametnim telefonom in IO-Linkom z vtičem Bluetooth. Ta sistem je popoln za spremljanje procesnih vrednosti senzorjev, do katerih ni mogoče dostopati ali nimajo zaslona. Poleg tega ima vtič pomnilnik zgodovine za snemanje podatkov, kar poenostavi diagnostiko naprave.
Sistemske zahteve
Aplikacija je na voljo v trgovinah Apple App Store in Google Play Store. Zahteva operacijski sistem iOS od različice 8.0 ali Android od različice 4.3. Pametni telefon mora podpirati tehnologijo Bluetooth 4.0.