1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji položaja
  4. Natančno zaznavanje majhnih predmetov z uporabo senzorjev z laserskimi vilicami

Natančno zaznavanje majhnih predmetov z uporabo senzorjev z laserskimi vilicami

  • Natančni laser zagotavlja zanesljivo zaznavanje majhnih predmetov od Ø 30 µm
  • Hitra namestitev: ni treba poravnati oddajnika in sprejemnika

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Umazanost je prikazana s trajnim spremljanjem količine svetlobe
  • Načine senzorja (moč, hitrost, visoka ločljivost) je mogoče nastaviti skladno z določenimi vrstami uporabe

Največja natančnost v mikrometrskem območju
Nove enote družbe ifm so zasnovane za spremljanje delov pri natančnem inženiringu, medicinskih ali drugih majhnih komponent. Zaradi natančnega laserja senzorji z laserskimi vilicami zaznavajo tudi predmete s premerom samo 30 μm.

Nastavitve in diagnostika z IO-Link
Zaradi IO-Linka je mogoče tudi prilagoditi nastavitve senzorja, da ustrezajo posameznim procesom ali zahtevam okolja. V načinu napajanja visoka intenzivnost svetlobe zagotavlja zanesljivo zaznavanje predmetov tudi v težkih pogojih. V načinu hitrosti so mogoče preklopne frekvence do 10.000 Hz. Poleg tega senzor zaznava, če je njegova leča umazana, da se lahko pravočasno očisti in zagotavlja zanesljivost procesa.