You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Merilni fotoelektrični senzor za živilsko industrijo

  • Ohišje iz nerjavnega jekla z visoko stopnjo zaščite za higienična in mokra območja (IP 69K)
  • Leča, odporna na drobljenje, za visoko zanesljivost procesa
  • Kompaktna zasnova s standardnim navojem M18 za preprosto namestitev

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Hitro in preprosto nastavljanje točk preklopa prek IO-Linka
  • Neprekinjeno merjenje in spremljanje razdalj med procesi v teku

Kompaktna zasnova za omejene prostore v živilski industriji
Prostorsko varčna zasnova z bližnjim navojem M18 in navzdol obrnjenim spojnikom je popolna rešitev za vse zahteve v higieničnih in mokrih območjih. Senzor ima ohišje iz kakovostnega nerjavnega jekla s tesnilnim materialom, neoporečnim za živila, nezdrobljivo plastično lečo in visoko stopnjo zaščite IP 68/69 K. Preprosto vzdrži agresivna čistilna sredstva in visokotlačno čiščenje.

Neprekinjeno merjenje razdalje prek IO-Linka
Družba ifm nudi nove OG Cubes za senzorje z razpršenim odbijanjem in s skoznjim žarkom. Za različne odbojne senzorje z izključitvijo ozadja je mogoče nastaviti območja prek IO-Linka in kot pri analognih senzorjih je vrednost razdalje zagotovljena do milimetra natančno. Poleg tega ima veliko različic različne možnosti nastavitev, npr. način vklop svetlobe/teme ali zamik vklopa in izklopa za hitro namestitev.