- Novice o izdelkih
- IO-Link
- IO-Link masterji za avtomobilsko industrijo
IO-Link masterji za avtomobilsko industrijo
- 4-vratni in 8-vratni IO-Link masterji, razviti skladno s specifikacijami AIDA
- Moč marjetične verige s standardizirano, L-kodirano priključitveno tehnologijo M12, maks. 2 x 16 A
- Priključitev aktuatorjev do 2 A
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Merjenje toka in omejitev toka z možnostjo konfiguracije za vsaka vrata
- Glavno enoto in naprave je mogoče konfigurirati prek programske opreme LR DEVICE
Robustni moduli vodil field bus z nezmotljivo povezavo
Decentralizirani IO-Link Masterji se uporabljajo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom fieldbus. So popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: Materiali in načini proizvodnje so identični kot pri zagonskih kablih ifm preizkušene in preverjene serije izdelkov EVC. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.
IO-Link masterji za avtomobilsko industrijo
AIDA (avtomatizacijska iniciativa nemških proizvajalcev avtomobilov) je določila standard za IO-Link masterje v avtomobilski industriji. L-kodirani napajalni priključki s funkcionalno ozemljitvijo se uporabljajo za vse prihodnje terenske module. Poleg tega je ta master skladen z označevalnimi specifikacijami AIDA in zadnjo povezavo Profinet.

Prednosti in koristi za stranko
16 A na spojniku M12
IO-Link master se napaja prek standardiziranega, L-kodiranega spojnika M12. Ta priključitvena tehnologija s 5 x 2,5 mm2 se lahko uporablja za napajanje senzorjev in aktuatorjev z do 16 A. Energijo je mogoče skleniti s tokovnim krogom prek masterja (marjetična veriga).
Priključitev 2-amperskih aktuatorjev, ki zahtevajo visoko napetost
Izbirno je mogoče nastaviti način digitalnega izhoda za pin 2 vrat B. Tako je mogoče vklopiti velike elektromagnetne ventile in aktuatorje do 2 A.
Spremljanje energije
Tok za posamezna vrata je mogoče omejiti, kar lahko nastavite v krmilniku PLC. Poleg tega je mogoče meriti vrednosti napetosti in toka za vsaka vrata. S tem je olajšano določanje potrebne energije z namestitvijo in prenosom v sisteme ERP za namene analize.
Konfiguracija senzorja z napravo LR DEVICE
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne IO-Link masterje v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so prikazani vsi priključeni senzorji z zadevnimi parametri. To pomeni, da je mogoče nastavljanje parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.